Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Wälzlagerfette ARCANOL-TEMP120, Spezialfette für Kugellager und Rollenlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCANOL-TEMP120-1KG
ARCANOL-TEMP120-5KG
ARCANOL-TEMP120-25KG
ARCANOL-TEMP120-400G
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gebinde Gewicht
(kg)

143.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1-kg-Dose1
-

721.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5-kg-Eimer5

3,540.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25-kg-Hobbock26,5

60.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400-g-Kartusche0,45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verdicker-Typ Polyharnstoff Grundöl-Typ Synthetisches Öl Einsatztemperatur, min.(°C) -30
Einsatztemperatur, max.(°C) 180 Obere Dauergrenztemperatur(°C) 120 Drehzahlkennwert(mm/min) 300000
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) 400 Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) 40 NLGI-Klasse 2
Dichte(kg/dm³) 0,93 Fettkategorie Hochtemperaturfett RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support