Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11105400
Tunnel-Code | (D) | Klassifizierungscode | 5F | Versand als | Gefahrgut in begrenzter Menge (1 L) |
---|---|---|---|---|---|
H-Sätze | H222, H229, H319, H336, H400, H411 | Breite VPE (mm)(mm) | 220 | Umweltgefährdend (J/N) | Ja |
VOC | 85.3 % | Pigment | goldene Metallpigmente | Verbrauch bei 1,5 Kreuzgang (ml/m²)(ml/m²) | 120 |
Höhe VPE (mm)(mm) | 220 | max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 300 | spezifisches Gewicht | 0.9 - 1.0 g/cm³ |
Länge VPE (mm)(mm) | 295 | Lagerung | Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. | Gefahrgutbezeichnung | DRUCKGASPACKUNGEN |
Gefahrgut-Klasse | 2 | Gitterschnittkennwert | GT 0 bis GT 1 | Metallanteil im Trockenfilm (%)(%) | 52 |
Farbton/Glanzgrad | Goldfarben. matt | Überlackierbar | 4-6 Std. | Gebinde Inhalt | 400 ml |
Verpackungsgruppe VPG | - | P-Sätze | P103, P102, P101, P280, P210, P273, P251, P304 + P340 + P312, P410, P412, P501 | Artikelbezeichnung | Gold-Spray |
Zolltarifnummer (TARIC) | 32081090 | Oberflächenvorbehandlung | Oberflächen reinigen und entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger. | UN-Nummer | UN1950 |
Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) | 0.311 | GHS-Kodierungen | GHS02 GHS07 GHS09 | Verarbeitungstemperatur | +5 bis +35 °C. optimal +18 bis +25 °C |
Schichtstärke bei 1,5 Kreuzgang ca. | 20 -30 µm | Bindemittel-Typ | Acrylatharz | Abriebfest (J/N) | ja |
Lagerfähigkeit in Monaten (mo)(mo) | 24 | Einsatzbereich | Innen und Außen | Gefahrgut (J/N) | Ja |
Verpackungsart | 400 ml | staubtrocken nach (min)(min) | 10 | Grundierung | Zink-Spray |
Signalwort | Gefahr | Wassergefährdungsklasse | 3 | durchgehärtet nach | 4-6 Min |
Dornbiegeversuch | keine Haarrissbildung | Gefahrzettel | 2.1 | Lieferanten-Name | WEICON |
Pigmentreinheit | ca. 99.9 | Key facts | hochwertiges und effektvolles Metallspray | Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 5.215 |
Decklackierung | nicht erforderlich | min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | -50 |
Sie befinden sich auf der Seite für WEICON Gold-Spray, die Teilenummer ist 11105400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11105400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften