Hersteller-Teilenummer: Z36012004
Marke: WIHA
Preis: 30.20 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Z36012004
Gesamtlänge (mm)(mm) | 120 | Zangenkopfwert B | 23 | EAN | 4010995267995 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 70 | Gesamtlänge (Zoll) | 4 3/4" | ESD-Artikel | Ja |
Beschreibung | Z36012004 | Wert des Zangenkopfes D | 6.5 | Zangenkopfwert F | 1.4 |
Zangenkopf Wert A | 9.5 | Blisterpackung | ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Professional ESD-Spitzzange gerade, die Teilenummer ist Z36012004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z36012004.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften