M 400 C Set MarSurf

M 400 C Set MarSurf

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 6910412

Marke: MAHR

Preis: 12,788.57

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6910412

Teilenummer
6910412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12,788.57 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Messprinzip Tastermethode Ausschaltung Ic nach ISO/JIS 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; automatisch; variabel Sonde Kufenloses BFW-System
Filter nach ISO/JIS Filter nach ISO 11562 Filter nach ISO 13565 Nummer n der Probenlänge nach ISO/JIS 1-5 Profilauflösung Messbereich +/- 250 µm: 8 nm. Messbereich +/- 25 µm: 0,8 nm
Taster 2 µm

Sie befinden sich auf der Seite für M 400 C Set MarSurf, die Teilenummer ist 6910412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6910412.

Technischer Support