Prüfindikator MarTest 800 SA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4301200
4301200DKS
4301200KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

128.00 €

1 15 Arbeitstage

148.50 €

1 42 Arbeitstage

143.80 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Teilmessbereich ft (µm)(µm) 5 Maße f in mm(mm) 99 Messkraft(N) 0.1
Scale_diameter_mm(mm) 28 Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde ± 0.25 Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 3
Readings_mm(mm) 0.01 Maße c in mm(mm) 13.6 Zifferblattfarbe Gelb
Art des Ziffernblatts 25-0-25 Paket enthält Gehäuse; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a6 (800 SA/SGA/SGB); Befestigungswelle 800a8 Fehlerspanne fe (µm)(µm) 5
Gesamtspanne der Fehler fges (µm)(µm) 8 Reproduzierbarkeit µm(µm) 3 Standard Werksnorm
Maße d in mm(mm) 17.8 Reichweite pro Umdrehung in mm(mm) 0.5 Maße b in mm(mm) 30
MarTest Modell Standardmodell Gehäusedesign Standardmodell Maße e in mm(mm) 75

Technischer Support