Messstativ mit Magnetfuß MarStand 815 MG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4420350
4420360
4420370
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maße a in mm
(mm)
Maß k in mm
(mm)
Adhäsionskraftprisma
(N)
Maß j in mm
(mm)
Maße b in mm
(mm)

264.00 €

1 9 Arbeitstage 2226030070130

290.00 €

1 9 Arbeitstage 31080800120200

356.00 €

1 9 Arbeitstage 390110800170280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feineinstellung wahr Paket enthält schließt Indikator aus Feineinstellbereich mm(mm) 5
V-Block für Wellendurchmesser 6 - 120 Maße d in mm(mm) 8 Maß l in mm(mm) 49

Technischer Support