Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1509.0804060
Material Grundkörper | Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.0037 | Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite(mm) | 40 | B1(mm) | 10.4 | H=Höhe(mm) | 60 |
H1(mm) | 36 | L=Länge(mm) | 80 | L1(mm) | 56 |
S=Stärke(mm) | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Winkel Stahl offen (K1509), die Teilenummer ist K1509.0804060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1509.0804060.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften