Wiha Bithalter mechanisch verriegelbar SDS-Plus® 1/4"

Wiha Bithalter mechanisch verriegelbar SDS-Plus® 1/4"

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.

Antrieb: SDS-Plus®.

Anwendung: Jeder Bohrhammer wird durch diesen Bithalter zum kraftvollen Schrauber.

Extra: Mit starkem Neodym-Magnet.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

SDS-Plus

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26255

Teilenummer
26255
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.84 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 100 Antrieb (Werkzeuge) SDS-plus ESD-Artikel Nein
VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein Außensechskant (Zoll) 1/4"
mit Batterie Nein SDS Plus SDS-Plus®

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bithalter mechanisch verriegelbar SDS-Plus® 1/4", die Teilenummer ist 26255.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26255.

Technischer Support