Wiha Bit Set Standard 25 mm gemischt, 1/4" C6,3 in Box

Wiha Bit Set Standard 25 mm gemischt, 1/4" C6,3 in Box

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse: Praktische und robuste Kunststoffbox.

Bithalter: Universalhalter, magnetisch.

Bits: 25 mm Standard-Bits.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 5,5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626)
  • 2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 6x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
  • 2x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 6x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 4,0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 5,0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 6,0 mm (01708)
  • 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x Bitbox

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26252

Teilenummer
26252
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.59 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set Standard 25 mm gemischt, 1/4" C6,3 in Box, die Teilenummer ist 26252.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26252.

Technischer Support