Wiha Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien

Wiha Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien

Vereinfacht Ihre Arbeit: Halteclip und magnetische Positionierungsmöglichkeit am Boden ermöglichen freie Hände für weitere Tätigkeiten.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Integrierter Laser erleichtert detaillierte Positionsbestimmung und Übertragung von Maßen z.B. Deckenmontage. Perfekte Lichtpositionierung durch schwenkbaren Lampenkopf in L-Form.

Steigert Ihre Effizienz: Sehr starke LED Leuchte - durch zwei Leuchtstufen an alle Lichtverhältnisse anpassbar. Inkl. Laser und UV-Licht.

Erhöht Ihre Sicherheit: Einschaltdauer von 2 Sekunden verhindert zufälliges Aktivieren des Lasers.

Anwendung: Laser zum Positionieren von Bohrlöchern in der Decke. UV-Licht für technische Inspektionen geeignet. Starke LED Leuchte mit zwei Leuchtstufen an die gegebenen Lichtverhältnisse anpassbar.

Die multifunktionale Taschenlampe bringt gleich in dreierlei Hinsicht Licht ins Dunkel. Mit integriertem Laser, UV und LED-Licht ist sie ein universales Arbeitsgerät. In der LED-Leuchtfunktion bietet sie zwei Leuchtstufen, durch welche sie sich an die gegebenen Lichtverhältnisse anpassen lässt und dadurch das Sichtfeld verbessert. Der praktische Halteclip und die magnetische Positionierungsmöglichkeit ermöglichen freie Hände für weitere Tätigkeiten. Dank des eingebauten Magneten kann die Taschenlampe somit auch an den meisten Schaltschränken positioniert werden. Zudem ermöglicht der zur L-Form schwenkbare Lampenkopf eine variable Lichtausrichtung auf die jeweilige Anwendung. Der integrierte Laser erleichtert die Positionsbestimmung und Übertragung von Maßen, z.B. bei Deckenmontagen von Lampen. Ein zufälliges Aktivieren des Lasers wird durch die Einschaltdauer von 2 Sekunden verhindert. Außerdem ist die Taschenlampe dank integriertem UV-Licht auch für technische Inspektionen ideal geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41286

Teilenummer
41286
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.56 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE zertifiziert Nein SB - Verpackung Ja ESD Artikel Nein
mit Batterie Ja Anzahl der Zellen 3 Batterie Spannung(V) 1.5
Batterie Kapazität(mAh) 1250 Batterie Kapazität(Ah) 1.25 Batterie Gewicht(g) 11.5
Batterie Gewicht Lithium (g) 2 g Gesamtgewicht Batterie in Produkt(g) 34.5 Batterie in Verpackung mitgeliefert? Ja
Watt/Stunde(w/h) 1.875 Batterie 3x AAA-Batterien Laser Klasse 2
LED min(lm) 100 LED max(lm) 310 LED (min - max) 100 - 310 lm
UV min(Nanometer) 390 UV max(Nanometer) 400 UV (min - max) 390 - 400 nm

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien, die Teilenummer ist 41286.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41286.

Technischer Support