Wiha Spannungs- und Durchgangsprüfer eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien

Wiha Spannungs- und Durchgangsprüfer eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien

Vereinfacht Ihre Arbeit: Beleuchtetes LC-Display, LED-Skala und Signalton für einfach ablesbare Messergebnisse.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Schnelle Einhandprüfung an Netzsteckdosen durch 19 mm Kontaktabstand.

Erhöht Ihre Flexibilität: Zweipoliger Spannungsprüfer deckt einen großen Spannungsbereich von 12 - 1.000 V AC, sowie 12 - 1.500 V DC ab.

Anwendung: Zum Feststellen von Spannungsfreiheit.
Zur normgerechten Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung und Drehfeldprüfung.
Auch für die Prüfung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen geeignet.

Normen: CAT IV 1.000V

Bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen muss vor Arbeitsbeginn Spannungslosigkeit sichergestellt werden. Dies gilt neben den üblichen Tätigkeiten eines Elektrikers oder einer Elektrofachkraft nun auch für Arbeiten an Elektroautos und E-Scootern, weshalb der zweipolige Spannungsprüfer auch zur Grundaustattung einer jeden Autowerkstätte gehört. Dank dem großen Messbereich von 12 bis 1.000 V AC bzw. 1.500 V DC sowie der Erfüllung der höchsten Sicherheitsstufe CAT IV ist der Spannungsprüfer auch für die Prüfung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen geeignet. Bei einer Messung wird dank des leuchtenden LED Displays die anliegende Spannung auf einer 8-stufigen Skala, sowie als Effektivwert im beleuchteten LC-Display angezeigt. Der Spannungs- und Durchgangsprüfer bietet zusätzlich die Möglichkeit der einpoligen Phasenprüfung, der optischen Drehfeldanzeige, sowie der automatischen Polaritätserkennung. Außerdem kann mit ihm eine schnelle Einhandprüfung dank des integrierten Abstandhalters durchgeführt werden. Der zweipolige Spannungsprüfer eignet sich durch die integrierte Messstellenbeleuchtung auch für Arbeiten in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen. Für zusätzliche Sicherheit wird ein geringer Batteriezustand direkt auf dem LC-Display angezeigt. Er unterliegt den Normen EN 61010-1 und EN 61243-3:2014.

EN 61010-1, EN 61243-3:2014, IP64, CE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44319

Teilenummer
44319
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

150.28 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griff-ø(mm) 28.5 SB - Verpackung Nein mit Batterie Ja
Gesamtlänge(mm) 282 Breite(mm) 110 Höhe(mm) 50
Messkategorie CAT IV 1.000 V Schutzart IP 64 Anzahl der Zellen 2
Batterie Spannung(V) 1.5 Batterie Gewicht(g) 8 Gesamtgewicht Batterie in Produkt(g) 16
Batterie in Verpackung mitgeliefert? Ja Watt/Stunde(w/h) 1.95 Spannung V AC 1000
Voltage V AC min - max 12 - 1000 Spannung V DC 1500 Spannung V DC min - max 12 - 1500
Betriebstemperatur -15°C - 40°C Verschmutzungsgrad 2 VDE zertifiziert Nein
ESD Artikel Nein Batterie Kapazität(mAh) 1300 Batterie Kapazität(Ah) 1.3
Integrierte Taschenlampe Nein Berührungslose Spannungsprüfung Nein Durchgangsprüfung LED und akustischer Ton
Höhe über NN 2000m Lagertemperatur -20°C - 70°C Akustisches Signal Ja
Batterie 2x AAA-Batterien Display LED und LCD Display ATEX Zulassung Nein
Batterieverbrauch ca. 80 mA FI Prüfung Nein Frequenz(Hz) 400
Luftfeuchtigkeit max 85 % RH Eigenzeit 1 s LCD Überlaufanzeige OL
LCD Genauigkeit +/- 3 %, +/- 3 Digit LCD Bereich 4-stelliges LC Display LCD Auflösung 1 V
LED ELV Anzeige > 50 V AC, > 120 V DC Messbetrieb 30 s AN (Betriebszeit), 240 s OFF (Wiederherstellungszeit) Durchgangstest Messbereich 0 - 500 kΩ + 50%
Photovoltaik-tauglich Nein Drehfeldanzeige LED L, R Drehfeldprüfung 170 - 1.000 V Phase zu Phase
Sicherheitsstrom Is < 3.5 mA (Bei 1.000 V) Einpolige Phasenprüfung 100 - 700 V AC Spannung V AC(min) 12
Spannung V DC(min) 12 Emobility-tauglich Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Spannungs- und Durchgangsprüfer eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien, die Teilenummer ist 44319.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44319.

Technischer Support