Vereinfacht Ihre Arbeit: Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für einfach ablesbare Messergebnisse.
Erhöht Ihre Sicherheit: Messung stromführender Leitungen ohne offene Kontakte.
Erleichtert die Handhabung: Einfache Einhandprüfung ohne Stromkreisunterbrechung.
Steigert Ihre Effizienz: Alle für den Elektriker relevanten Prüfungen mit nur einem Messgerät.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Eine integrierte Taschenlampenfunktion sorgt für optimale Lichtverhältnisse.
Steigert Ihre Prozesssicherheit: Genaue Messergebnisse dank LPF- und TRUE-RMS-Messung.
Anwendung: Für den multifunktionalen Einsatz an unterschiedlichen Einsatzorten.
Normen: CAT IV 1.000 V
Bei Arbeiten bspw. an elektrischen Anlagen, die nicht abgeschalten werden können, gestalten sich die Strommessungen als große Herausforderung. Mit der Strommesszange von Wiha können mit Hilfe der Zangengabel Messungen durchgeführt werden, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird. Die Handhabung wird dabei durch die kontaktlose Einhandprüfung deutlich erleichtert. Die Prüfspitzen ermöglichen weitere Prüfungen: Spannungsmessungen im AC und DC Bereich sowie Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessungen. Zudem ermöglichen sie Durchgangsprüfungen und Diodentests. Diese Multifunktionalität steigert die Effizienz deutlich. Die Messergebnisse sind mittels einer großen LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Data-Hold-Funktion sofort und über den Messvorgang hinaus ablesbar. Ein zusätzlicher Signalton signalisiert den Stromfluss bei der Durchgangsprüfung. Zudem bietet die Strommesszange von Wiha dank integrierter Taschenlampenfunktion optimale Lichtverhältnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen. Die LPF-Funktion steigert gemeinsam mit der True-RMS-Funktion die Prozesssicherheit ihrer Prüfung durch das zur Verfügungstellen von störungsfreien Effektivwerten. Gemäß der Messkategorie CAT IV bis 1.000 V bietet die Strommesszange maximale Sicherheit für Arbeiten direkt an Quellen der Niederspannungsinstallation.
IP40
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
45219
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Ja | Gesamtlänge(mm) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 81 | Höhe(mm) | 43 | Messkategorie | CAT IV 1.000 V |
Schutzart | IP 40 | Anzahl der Zellen | 2 | Batterie Spannung(V) | 1.5 |
Batterie Gewicht(g) | 8 | Gesamtgewicht Batterie in Produkt(g) | 16 | Batterie in Verpackung mitgeliefert? | Ja |
Watt/Stunde(w/h) | 1.95 | Spannung V AC | 1000 | Voltage V AC min - max | 0 - 1000 |
Spannung V DC | 1500 | Spannung V DC min - max | 0 - 1500 | Batterie Kapazität(mAh) | 1300 |
Batterie Kapazität(Ah) | 1.3 | Frequenz(MHz) | 5 | Integrierte Taschenlampe | Ja |
Berührungslose Spannungsprüfung | Ja | Durchgangsprüfung | < 30 Ω | Strom A DC | 400 |
Strom A AC | 400 | Widerstand(MΩ) | 40 | Kapazität(μF) | 100 |
True RMS | Ja | Max Messung | Ja | AVG Messung | Ja |
Hintergrundbeleuchtung | Ja | Min Messung | Ja | Data HOLD | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Strommesszange bis 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien, die Teilenummer ist 45219.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45219.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften