Prüfstiftemesssatz, DIN2269

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
926-210
926-212
926-220
926-222
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adapter von - bis Klasse Gewicht
(kg)
Bemerkungen

6,472.50 €

1 5 Arbeitstage M4 - M31 7,3351-10 mm, Anstieg um 0,1 mm (91 Stifte). Jeder dieser 91 Stifte wird von einem + 0,01 mm und einem -0,01 Stift flankiert.

5,401.25 €

1 5 Arbeitstage M4 - M32 7,2951-10 mm, Anstieg um 0,1 mm (91 Stifte). Jeder dieser 91 Stifte wird von einem + 0,01 mm und einem -0,01 Stift flankiert.

3,031.25 €

1 5 Arbeitstage M4 - M31 31-10 mm, Steigung 0,1 mm

2,070.00 €

1 60 Arbeitstage M5 - M42 31-10 mm, Steigung 0,1 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Messgeräte Genauigkeit DIN 2269 Härte HRC 60-62
Länge(mm) Messeinsätze mit Radius mm

Technischer Support