Nonius Tiefenmessschieber mit Haken

Nonius Tiefenmessschieber mit Haken
Mit einem Haken ausgestattet, präsentiert dieser Tiefenmessschieber eine Reihe von Vorteilen:
Die hakenförmige Spitze des Messbalkens ermöglicht präzise Tiefen- und Dickenmessungen an überstehenden Teilen, Lippen in Bohrungen sowie Standardtiefenmessungen.
Es sind Varianten mit Feineinstellung erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
527-401
527-402
527-403
527-411
527-412
527-413
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
MessbereichTiefe
(mm)
Depth Range
(mm)
Skalenteilungswert
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Gewicht
(g)

186.00 €

1 5 Arbeitstage 10,1-15010,1-1500,05±0,05240

199.00 €

1 5 Arbeitstage 10,1-20010,1-2000,05±0,05240

251.00 €

1 5 Arbeitstage 10,1-30010,1-3000,05±0,08270

225.00 €

1 5 Arbeitstage 10,1-15010,1-1500,02±0,03280

251.00 €

1 5 Arbeitstage 10,1-20010,1-2000,02±0,03300

290.00 €

1 5 Arbeitstage 10,1-30010,1-3000,02±0,04350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Digital/Analog Analog Zoll/Metrisch Metrisch

Technischer Support