Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
573-704
Display Method | Digital | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Datenausgabe | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Alarm niedrige Spannung | Ja | ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja | Genauigkeit(µm) | ±0,0015" |
Messbereich(inch) | 0-12 | Ziffernschrittwert(mm) | 0,0005"/0,01 | Gewicht(g) | 345 |
Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Sie befinden sich auf der Seite für Digital ABS Messschieber mit verstellbarem Messschenkel, die Teilenummer ist 573-704.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 573-704.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften