Teilenummer
|
---|
571-211-30 |
571-212-30 |
571-214-10 |
571-215-10 |
571-216-10 |
571-217-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Batterielebensdauer | Brücke (B x T) (inch) | Messbereich (inch) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | OFFSET (mm) | Messbereich (mm) | Protection | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | ca, 5 Jahre | 3,93 x 0,23 | 0-6 | - | - | 0-150 | - | 207 | |||
490.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | ca, 5 Jahre | 3,93 x 0,23 | 0-8 | - | - | 200 | - | 227 | |||
1,001.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | ca, 20000 Stunden | 9,8 x 0,39 | 0-18 | - | - | 0-450 | - | 1270 | |||
1,063.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | ca, 20000 Stunden | 9,8 x 0,39 | - | ±0,05 | - | 0-600 | - | 1400 | |||
1,147.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | ca, 20000 Stunden | 9,8 x 0,39 | - | ±0,04 | 20 | 0-600 | IP66 | 725 | |||
1,264.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | ca, 20000 Stunden | 9,8 x 0,39 | 0-40 | - | - | 0-1,000 | - | 1760 |
Loading...
Display Method | Digital | ABS/INC (INC ZERO) | Ja | Datenausgabe | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Digital/Analog | Digital | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150/200/300 mm), 10 mm (>300 mm) | Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch |
Alarm niedrige Spannung | Ja | ON/OFF | Ja | ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja |
Ziffernschrittwert(mm) | 0,005"/0,01 | Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 | Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion
Batterielebensdauer
Brücke (B x T)(inch)
Messbereich(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm)
OFFSET(mm)
Messbereich(mm)
Protection
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften