Quernuten-Innenmessschraube, drehende Spindel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
146-124
146-125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Messbereich Innen
(mm)
Messbereich Außen
(mm)

447.00 €

1 5 Arbeitstage 16551,5-76,550-75

476.00 €

1 5 Arbeitstage 16076,5-101,575-100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Skalenteilung(mm) 0,01 Zoll/Metrisch Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm) ±10
Messspindel Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Parallelität(μm) 10
Messkraft(N) 5-10

Technischer Support