Einbaumessschraube, Feststellschraube, sphärische Spindel

Einbaumessschraube, Feststellschraube, sphärische Spindel
Die Messschraubenköpfe sind mit einer gerändelten Klemmschraube ausgestattet, die es ermöglicht, die Spindel in beliebiger Position sicher zu fixieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

148-318

Teilenummer
148-318
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

97.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Gewicht(g) 40
Digital/Analog Analog Skalenteilung(mm) 0,01 Zoll/Metrisch Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm) ±2 Messbereich(mm) 0-6,5 Messfläche Sphärisch (SR4)
Spindle Pitch(mm) 0,5 Einspannschaft Einfach Schaft ø(mm) 9,5

Sie befinden sich auf der Seite für Einbaumessschraube, Feststellschraube, sphärische Spindel, die Teilenummer ist 148-318.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 148-318.

Technischer Support