Außen Bügelmessschraube mit Cr behandelten Rahmen, mit Ratsche

Außen Bügelmessschraube mit Cr behandelten Rahmen, mit Ratsche
Rahmen aus satiniertem Chrom, verjüngt (hinter dem Amboss) für schwer zugängliche Stellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
101-113
101-114
101-119
101-120
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Display Method Gewicht
(g)
Digital/Analog Skalenteilung
(inch)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Measuring Force Messspindel Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Bemerkungen Maßstab Messkraft
(N)

149.00 €

1 5 Arbeitstage Analog180Analog0,0001Zoll±0,00015-10 N (from 100 mm upward : 5-15 N)Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,6350,000080-1Mit RatscheSkalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18-

175.00 €

1 5 Arbeitstage Analog245Analog0,0001Zoll±0,00015-10 N (from 100 mm upward : 5-15 N)Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,6350,000081-2Mit RatscheSkalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18-

210.00 €

1 5 Arbeitstage ---0,001 / 0,0001----0,0008---5-10

247.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Analog0,0001Zoll±0,000155-10 N (from 100 mm upward : 5-15 N)Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,6350,000123-4Mit RatscheSkalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Ebenheit(inch) 0,000024

Technischer Support