Linear Gauge, schlanke Bauform

Linear Gauge, schlanke Bauform
Ein linearer Messtaster in schlanker Bauform der Ihnen die folgende Vorteile bietet:
Differential-Rechteckwellensignalausgang ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum
Die schlanke Bauform ermöglicht die Montage auch in beengten Platzverhältnissen
Photoelektrischer Maßstab sorgt für höchste Präzision über den gesamten Messbereich
Extrem langlebig durch Linearkugellager in Messbolzeneinheit
Schutzart IP67G schützt perfekt für den Einsatz in rauen Umgebungenbedingungen
Ideal für die Inline-Messung und verwendung in automatisierten Anlagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
542-186
542-187
542-188
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Measuring Depth
(mm)
Auflösung T
(mm)
Resolution
(mm)

837.00 €

1 5 Arbeitstage 150041500 mm/s0,001

837.00 €

1 5 Arbeitstage 150021500 mm/s0,0005

941.00 €

1 5 Arbeitstage 4000,4400 mm/s0,0001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagertyp Kugellager Leitungslänge(m) 2 Messeinsatz ø 3 mm Hartmetall KugelGewinde: M 2,5 x 0,45 mm
Umgebungs-bedingungen 0 °C bis 50 °C (20 % bis 80 % rel, Feuchte, ohne Kondensat) °C Messkraft 0,8 N bei Messbolze N u Nte N, 0,75 N Messbolze N horizo Ntal, 0,7 N Messbolze N Nach obe N Eine Zeigerumdrehung 90° Phasenverschiebung, Differential-Rechtecksignal (entspricht RS-422 A)Minimaler Signalabstand A/B 200 ns (0,1 µm Typ), 200 ns (0,5 µm Typ), 400 ns (1 µm Typ)
Dimension T(mm) 5 V (4,5 V bis 5,2 V), 80 mA max, Energieversorgung 8 Measurement Table Fotoelektrischer Durchlicht-Glasmaßstab
Maßstab Photoelectric linear encoder

Technischer Support