Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
542-067
Kompatibles Messgerät | LGF-Z mit Referenzpunkt, LG100 mit Adapterstecker 21HZA196 | Berechnungsfunktion (mit Formel) | Ja | Zählrichtung umschaltbar | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Anzeige | D-EV Anzeige:Rotes LED, 6 Digits mit Vorzeichen8 Digits intern zum EV-Counter | Umgebungs-bedingungen | 0 °C bis 40 °C (20 % bis 80 % rel, Feuchte, ohne Kondensat) °C | Extern HOLD | Ja |
ExternPRESET/ZERO | Ja | Eingangssignal | Differenzial Rechteck Signal mit Referenzpunkt | Material | Ja |
Micrometer Head Stroke(mm) | Ja | Stückzahl | Ja | Geradheit(µm) | LED Display (3 Stufen: Gelb, Grün, Rot) |
Stroke(mm) | Ja | Dimension T(mm) | Anschlussterminal (Schraube M3)12 bis 24V,(700 mA max für EV-Counter)(200 mA für D-EV Anzeige)Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang | Resolution(mm) | 0,0005/0,001/0,005/0,01 (no display) |
Sie befinden sich auf der Seite für Linear Gauge Anzeige EV, die Teilenummer ist 542-067.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 542-067.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften