Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
542-190 |
542-191 |
542-192 |
542-193 |
542-194 |
542-195 |
542-196 |
542-197 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Messkraft | Auflösung | I (mm) | T (mm) | Energieversorgung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1,4 N Messbolze N Nach u Nte N, 1,3 N Mess Nobolze N horizo Ntal, 1,2 N Messbolze N Nach obe N | 4 | 260 | 1500 mm/s mm/s | 8 | |||
725.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,4 N Messbolze N Nach u Nte N, 1,3 N Messbolze N horizo Ntal, 1,2 N Messbolze N Nach obe N | 2 | 260 | 1500 mm/s mm/s | 8 | |||
772.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,4 N Messbolze N Nach u Nte N, 1,3 N Messbolze N horizo Ntal, 1,2 N Messbolze N Nach obe N | 0,4 | 260 | 400 mm/s mm/s | 8 | |||
899.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4,6 N Messbolze N Nach u Nte N, 4,3 N Messbolze N horizo Ntal, 4 N Messbolze N Nach obe N | 4 | 300 | 1500 mm/s mm/s | 15 | |||
899.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4,6 N Messbolze N Nach u Nte N, 4,3 N Messbolze N horizo Ntal, 4 N Messbolze N Nach obe N | 2 | 300 | 1500 mm/s mm/s | 15 | |||
955.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4,6 N Messbolze N Nach u Nte N, 4,3 N Messbolze N horizo Ntal, 4 N Messbolze N Nach obe N | 0,4 | 300 | 400 mm/s mm/s | 15 | |||
1,076.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5,7 N Messbolze N Nach u Nte N, 5,3 N Messbolze N horizo Ntal, 4,9 N Messbolze N Nach obe N | 4 | 400 | 1500 mm/s mm/s | 15 | |||
1,076.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5,7 N Messbolze N Nach u Nte N, 5,3 N Messbolze N horizo Ntal, 4,9 N Messbolze N Nach obe N | 2 | 400 | 1500 mm/s mm/s | 15 |
Loading...
Lagertyp | Lineares Kugellager | Leitungslänge(m) | 2 | Messeinsatz | ø3 mm Hartmetallkugel, Gewinde: M 2,5 x 0,45 |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungs-bedingungen | 0 ° C bis 50 ° C (20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation) °C | Eine Zeigerumdrehung | 90° Phasendifferenz, Differential Rechteckspannung (entspricht RS-422) | Repeatability(µm) | 3 mm vom niedrigsten Ruhepunkt (10 mm Ausführung), 5 mm vom niedrigsten Ruhepunkt (25/50 mm Ausführung) |
Dimension T(mm) | DC 5 V ±0,2 V Welligkeitsspannung 200 mVpp max | Measurement Table | Photoelektrischer Lineargeber | Maßstab | Photoelectric linear encoder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messkraft
Auflösung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften