Messeinsatz sphärisch, Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
101119
101205
111460
125258
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Funktionen Zoll/Metrisch Max. Measuring Depth
(mm)
Messbereich
(inch)

67.00 €

1 5 Arbeitstage A: M2,5 x 0,45Metrisch-1

28.00 €

1 60 Arbeitstage A: 4-48UNFZoll--

48.00 €

1 5 Arbeitstage A: M2,5 x 0,45Metrisch1500-

32.00 €

1 5 Arbeitstage A: M2,5 x 0,45Metrisch1500-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl

Technischer Support