Teleskop-Innenmessgerät, Zoll

Teleskop-Innenmessgerät, Zoll
Ein Mitutoyo-Teleskopmessgerät, mit dem der Durchmesser von Bohrungen oder Rillen in Kombination mit Bügelmessschrauben oder Messschiebern, ermittelt werden kann. Während des Betriebs dehnt sich der federbelastete Kolben innerhalb des zu messenden Merkmals aus wird dannmit dem gerändelten Drehknopf am Ende des Griffs arretiert. Danach wird das Messgerät vorsichtig zurückgezogen, so dass die Abmessung anhand der Kontaktflächen gemessen werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
155-121
155-122
155-123
155-124
155-126
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich
(inch)

58.00 €

1 5 Arbeitstage 0,313~0,5

59.00 €

1 60 Arbeitstage 0,5~0,75

59.00 €

1 5 Arbeitstage 0,75~1,25

67.00 €

1 5 Arbeitstage 1,25~2,125

73.00 €

1 5 Arbeitstage 3,5~6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zoll/Metrisch Zoll

Technischer Support