Tastarm-Messgerät für Innenmessungen, Zoll

Tastarm-Messgerät für Innenmessungen, Zoll
Diese analoge Tastarmmessuhr für Innenmessungen bietet Ihnen folgende Vorteile:
Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65)
Optimierte MesskraftErgonomisch gestaltet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
209-350
209-351
209-352
209-354
209-355
209-356
209-357
209-358
209-359
209-360
209-361
209-362
209-363
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Genauigkeit
(inch)
Typ Gewicht
(g)
Messkraft
(N)

755.00 €

1 60 Arbeitstage 11,9380,0008Abb. 11550,8-1,2

755.00 €

1 5 Arbeitstage 34,7980,0008Abb. 41600,8 -1,2

755.00 €

1 5 Arbeitstage 83,820,0015Abb. 21801,1-1,6

755.00 €

1 60 Arbeitstage 83,820,0015Abb. 21801,1-1,6

755.00 €

1 60 Arbeitstage 83,820,0015-1851,1-1,6

883.75 €

1 60 Arbeitstage 83,820,0015Abb. 31951,1-1,6

752.50 €

1 60 Arbeitstage 83,820,0015-1951,1-1,6

712.50 €

1 60 Arbeitstage 83,820,0015-2001,1-1,6

752.50 €

1 60 Arbeitstage 83,820,0015-2001,1-1,6

797.50 €

1 60 Arbeitstage 83,820,0015-2001,1-1,6

1,737.50 €

1 60 Arbeitstage 83,820,0015-2201,1-1,6

1,142.50 €

1 5 Arbeitstage 83,820,0015-2301,1-1,6

842.50 €

1 60 Arbeitstage 83,820,0015-2401,1-1,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zoll/Metrisch Zoll

Technischer Support