Teleskop-Innenmessgerät im Satz

Teleskop-Innenmessgerät im Satz
Ein Mitutoyo-Teleskopmessgerät, mit dem der Durchmesser von Bohrungen oder Rillen in Kombination mit Bügelmessschrauben oder Messschiebern, ermittelt werden kann. Während des Betriebs dehnt sich der federbelastete Kolben innerhalb des zu messenden Merkmals aus wird dannmit dem gerändelten Drehknopf am Ende des Griffs arretiert. Danach wird das Messgerät vorsichtig zurückgezogen, so dass die Abmessung anhand der Kontaktflächen gemessen werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

155-905

Teilenummer
155-905
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

324.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Digital/Analog Analog Zoll/Metrisch Metrisch Messbereich(mm) 8 - 12,7
12,7 - 19
19 - 32
32 - 54
54 - 90
90 - 150

Sie befinden sich auf der Seite für Teleskop-Innenmessgerät im Satz, die Teilenummer ist 155-905.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 155-905.

Technischer Support