Innenfeinmessgerät mit Messschraube

Innenfeinmessgerät mit Messschraube
Diese Innenfeinmessgeräte mit Messschrauben ermöglichen Messungen, ohne das wechseln von Messeinsätzen.
Die Messgeräte bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
- Ein langer Kolbenhub sorgt für höchste Genauigkeit
- Die Kontaktpunkte bestehen aus Hartmetall (>18 mm Bereich), was eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit gewährleistet.
- Der groß dimensionierte, hohlstrukturierte Handgriff verringert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50 %.
Großer Messbereich mit Sub-Ambossen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
511-843
511-844
511-847
511-856
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Skalenteilung
(inch)
Messtiefe
(inch)
Messbereich Messschraube
(inch)
Nr. Messuhr Messbereich
(inch)
Verlängerung
(inch)

531.00 €

1 5 Arbeitstage 0,000560,42922AB2,4 - 40,4, 0,8

574.00 €

1 5 Arbeitstage 0,000560,52922AB4 - 6,40,4, 0,8, 0,8

1,043.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00051022922AB16 - 242, 4

815.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0001612923AB-1010 - 161, 2, 2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit(µm) 2 Digital/Analog Analog Zoll/Metrisch Zoll
Wiederholpräzision(µm) 0,5

Technischer Support