Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
183-141 |
183-142 |
183-143 |
183-144 |
183-145 |
183-146 |
183-147 |
183-148 |
183-149 |
183-150 |
183-151 |
183-152 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Winkel (degree) | Durchmesser | Radius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 1,5; 3 | 0-10 (pitch 0,5) | |||
45.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,0 - 90,0°; pitch 5,0° from 0,0 - 80,0°; pitch 1,0° from 80,0° - 90,0°; 29,0°; 55,0°; 60,0°; 118,0° | 0 - 1 (Teilung: 0,1 ); 50"; 0,01"; 0,02"; 30"; 0,04"; 0,05"; 1/64"; 1/32"; 3/64"; 1/16" | 0-10, 0,1 Teilung 0-1 und 0,5 bei 1-10 | |||
45.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | |||
45.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 1 (Teilung: 0,1 ); Gitter vertikal: 5 , horizontal: 10 (Teilung: 1 ) | 0-10 mm (Teilung: 0,5); Winkel: 0° - 90°; 1°-Teilung 0° - 10°; 5°-Teilung 10° - 90° | |||
45.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,0° - 90,0°, pitch = 5,0°; Scale: 0,0 -10,0 mm (pitch = 0,2 mm); 0,0 - 0,5" (pitch = 5,0"); 1,0/64,0"; 1,0/32,0"; 3,0/64,0"; 3,0/32,0"; 1,0/8,0"; 1,0/4,0"; 3,0/16,0" | 2"; 5"; 0,01"; 0,02"; 0,04"; 0,05"; 1/64"; 1/32"; 3/64"; 1/16" | 1/16 , 3/32 , 1/8 , 5/32 , 3/16 , 7/32 , 1/4 , 9/32 , 5/16 , 11/32 , 3/8 | |||
45.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,0° - 90,0°; 5,0° pitch from 0,0° - 80,0 ° and 1,0° from 80,0° - 90,0° | - | 0-10, 0,1 Teilung 0-1 und 0,5 bei 1-10 | |||
45.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 2,5 mit 0,1 Teilung von 0,1 - 1 und 0,5 -Teiöung von 1 - 10 | - | |||
45.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | |||
45.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,0° - 180,0° (pitch = 1,0°) | - | 0-10 (pitch 0,5) | |||
45.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | |||
45.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | |||
45.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0° to 90° (pitch = 1°) | - | 1/16 to 3/8 (pitch 1/32 ) |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Winkel(degree)
Durchmesser
Radius
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften