Messlupe

Messlupe
Die Lupe ist ideal für eine Vielzahl verschiedener Messaufgaben. Die Präzisions-Messlupe bietet:
einfache Messung unter anderem von Längen, Durchmessern, Strichstärken, Gewindesteigungen
schnelles Auswechseln der Strichplatten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

183-140

Teilenummer
183-140
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

229.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vergrößerung(x) 10x Abmessungen  (L × ø)(mm) 42,5 × 45,5 Sichtfeld(mm) 32
Gewicht(g) 140

Sie befinden sich auf der Seite für Messlupe, die Teilenummer ist 183-140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 183-140.

Technischer Support