Spitzenreitstock

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550879
K550986
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Höhe 1
(mm)
Gewicht
(g)
Breite 1
(mm)

144.47 €

1 5 Arbeitstage Spitzenreitstock Serie opti-fix. Zum Aufnehmen von Werkstücken zwischen den Spitzen.Spitzenhöhe = 20 mmVerfahrweg = 16 mm27,54515

177.63 €

1 5 Arbeitstage Spitzenreitstock gefedert, Serie opti-fix. In Kombination mit Artikel K550879 (Spitzenreitstock) zum einfachen und schnellen aufnehmen von Werkstücken zwischen den Spitzen.15527,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Systemkomponente Spannelemente Länge 1(mm) 30
Außen-∅ A(mm) 10 Außen-∅ B(mm) 6 Menge 1

Technischer Support