Invenio 5SCIII Kamera-Set

Invenio 5SCIII Kamera-Set
"Moderne Benutzeroberfläche
DeltaPix InSight verfügt über eine moderne und intuitive Benutzeroberfläche, die auf dem aus Microsoft Office 2010/2016 bekannten Menüband basiert. Die Funktionen wurden logisch gruppiert, und das Programm ist einfach zu bedienen. DeltaPix InSight ist eine modulare Software, die es dem Anwender ermöglicht, Module nach Bedarf zu erwerben, was DeltaPix InSight sehr effizient und erschwinglich macht.
Kalibrierung
Jedes optische Gerät, Objektiv und jede Kamera kann individuell kalibriert werden. Auf diese Weise können mehrere Mikroskope und andere optische Systeme mit der gleichen Software-Installation verwaltet werden. Die Kalibrierungen können individuell oder für alle Benutzer des Computers freigegeben sein.
Messungen und Beschriftungen
Messungen und Beschriftungen sind ein wichtiger Bestandteil jeder Qualitätskontrolle. Durch eine Vielzahl von Funktionen in DeltaPix InSight erhalten Sie präzise und reproduzierbare Ergebnisse:
Lineal
Ellipse
Winkel
Dreipunkt-Kreis
Kreismittelpunktabstand
Abstand Punkt zu Linie

BerichteMessergebnisse und Bilder können einfach in eine Microsoft Excel-Tabelle exportiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Weiterverarbeitung der Daten. Außerdem kann der Bericht als PDF-Datei gespeichert werden. Für die Berichterstellung ist weder die Installation von Microsoft Excel noch eines PDF-Writers erforderlich. Messdaten aus mehreren Objektmessungen können für statistische Zwecke in einer CSV-Datei angehängt werden."

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

63AAA355

Teilenummer
63AAA355
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,430.26 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Satzkonfiguration Das Set beinhaltet:
63AAA058 - Invenio 5SCIII-Kamera, inklusive Insight LE-Software auf 8 GB USB-Stick und USB-Kabel.
63AAA067 - 0,5x-C-Mount-Adapter für MF/MF-U-Mikroskope
Additional Spec Set besteht aus 1x Invenio USB-Kamera, 0,5-fach C-Mount-Adapter für MF / MF-U-Mikroskope

Sie befinden sich auf der Seite für Invenio 5SCIII Kamera-Set, die Teilenummer ist 63AAA355.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63AAA355.

Technischer Support