Taster M2, Hartmetall

Taster M2, Hartmetall
Taster mit konusförmiger Spitze sind erforderlich, wenn gewundene oder markierte Merkmale oder auch bestimmte Formen erfasst werden sollen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651098

Teilenummer
K651098
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.47 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Basis ø(mm) 3 Material Grundkörper Edelstahl
Code, Kurzform-System 01-M2-WC30°-L10-ML3-SWC1.5-BS3 Qmark Artikel-Nr. TM2-S30-C  Renishaw Artikel-Nr. A-5000-7813
Material Schaft Hartmetall Schaft ø(inch) 1,4 Gewinde M2
Gewicht(g) 0,37 Effektive Länge(mm) 3

Sie befinden sich auf der Seite für Taster M2, Hartmetall, die Teilenummer ist K651098.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651098.

Technischer Support