Scheibentaster, Scheibe gehärteter Stahl, M5

Scheibentaster, Scheibe gehärteter Stahl, M5
Merkmale, die die Messpunktaufnahme an Nuten, Hinterschneidungen in Bohrungen und Ähnlichem erfordern, sind mit anderen Tasterkonfigurationen oft nicht erreichbar. Diese Messaufgaben können häufig am besten mit Scheibentastern gelöst werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651465
K651466
K651541
K651542
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System Scheibenhöhe
(mm)
Scheiben-ø
(mm)
Länge
(mm)
Renishaw Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

113.21 €

1 5 Arbeitstage 03-M5-DS12/3-L3-BS73123A-5003-52883.73

131.45 €

1 60 Arbeitstage 03-M5-DS35/5-L45354A-5003-5290274

121.97 €

1 60 Arbeitstage 03-M5-DS21/3-L3-BS103213A-5003-52899,23

148.03 €

1 60 Arbeitstage 03-M5-DS63.5/5-L4-BS10563,54A-5003-529164,985

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Scheibenmaterial Edelstahl Material Schaft Edelstahl
Gewinde M5

Technischer Support