Palette Typ B / grauguss (01150)

Palette Typ B / grauguss (01150)
· Basiselement für Systemaufbau

· Aufspannflächen geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01150-0011
01150-0021
01150-0041
01150-0061
01150-0081
01150-0101
01150-0121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
S=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

1,213.60 €

1 4 Arbeitstage 25252008.8550

1,330.89 €

1 4 Arbeitstage 353525015.2000

1,551.69 €

1 4 Arbeitstage 404032031.0000

2,126.39 €

1 4 Arbeitstage 504540056.2000

4,057.74 €

1 4 Arbeitstage 605050099.0000

5,193.92 €

1 4 Arbeitstage 7063630191.0000

13,557.55 €

1 4 Arbeitstage 10070800120.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Grauguss Benennung Palette Ausführung 1 Typ B
Typ B RoHS Ja

Technischer Support