Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer |
---|
5.05.800.064/0000 |
5.05.800.065/0000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Schalterfunktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | rund | |||
- | 1 | auf Anfrage | quadartisch |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 10 | Durchmesser der Aussparung(mm) | 22.3 | IP-Bewertung | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Zubehörtyp (BFM) | Füllstoff | Farbe | Schiefergrau | Verpackungsart | PE-Beutel |
Industrieprodukte | Ja |
FUJIKURA (DDK)
Standardpreis 5.03 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OMRON
Standardpreis 2.22 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
FUJIKURA (DDK)
Standardpreis 9.77 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.