Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Fehlerspannungsschutzschalter (hohe Schaltleistung)

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 5 Tag oder weniger
  • 11 Tag oder weniger
  • 25 Tag oder weniger
  • 27 Tag oder weniger
  • 34 Tag oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
Ampere-Rahmen AF
Unterbrechungsnennkapazität AC 100 V(kA)
Unterbrechungsnennkapazität AC 200 V(kA)
Unterbrechungsnennkapazität AC 400 V(kA)
Anzahl der Pole
Nenn-Betriebsspannung(V)
Nennstrom(A)
Bemessungsansprechstrom(mA)
Befestigungsmethode
Repräsentativer Standard
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Rated block capacity, voltages except VAC 100/200/400, VDC 250
Anschlussmethode

    Schutzschalter G-TWIN Serie EW AAG

      Schutzschalter G-TWIN Serie EW EAG

        Schutzschalter G-TWIN Serie EW JAG

          Schutzschalter G-TWIN Serie EW JAGU

            Schutzschalter G-TWIN Serie EW RAG

              Schutzschalter G-TWIN Serie EW RAGU

              Warenzeichen

              FUJI ELECTRIC FA COMPONENTS & SYSTEMS

              FUJI ELECTRIC FA COMPONENTS & SYSTEMS

              FUJI ELECTRIC FA COMPONENTS & SYSTEMS

              FUJI ELECTRIC FA COMPONENTS & SYSTEMS

              FUJI ELECTRIC FA COMPONENTS & SYSTEMS

              FUJI ELECTRIC FA COMPONENTS & SYSTEMS

              Artikelserie

              Schutzschalter G-TWIN Serie EW AAG

              Schutzschalter G-TWIN Serie EW EAG

              Schutzschalter G-TWIN Serie EW JAG

              Schutzschalter G-TWIN Serie EW JAGU

              Schutzschalter G-TWIN Serie EW RAG

              Schutzschalter G-TWIN Serie EW RAGU

              ab

              243.85 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              -

              572.75 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              783.36 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              -

              932.44 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              Minimum Lieferzeit 34 Arbeitstage 5 Arbeitstage 34 Arbeitstage 34 Arbeitstage 25 Arbeitstage 34 Arbeitstage
              Ampere-Rahmen AF100 AF - 199 AF63 AF / 100 AF - 199 AF / 200 AF bis 399 AF / 400 AF oder höher100 AF - 199 AF / 200 AF bis 399 AF100 AF - 199 AF / 200 AF bis 399 AF63 AF / 100 AF - 199 AF / 200 AF bis 399 AF / 400 AF oder höher100 AF - 199 AF / 200 AF bis 399 AF / 400 AF oder höher
              Unterbrechungsnennkapazität AC 100 V(kA)55 ~ 50505025 ~ 100100
              Unterbrechungsnennkapazität AC 200 V(kA)-36 ~ 505050100100
              Unterbrechungsnennkapazität AC 400 V(kA)-2.5 ~ 36303010 ~ 5050
              Anzahl der Pole32 / 33 / 433 / 43
              Nenn-Betriebsspannung(V)AC 100 / 230AC 100 / 230 ~ AC 100 / 230 / 440AC 100 / 230 / 440AC 100 / 230 / 440AC 100 / 230 / 440AC 100 / 230 / 440
              Nennstrom(A)6360 ~ 70060 ~ 25060 ~ 25060 ~ 63060 ~ 400
              Bemessungsansprechstrom(mA)30 ~ 100/20015 ~ 100/200/500/100030 ~ 100/200/500/100030 ~ 100/200/500/100030 ~ 100/200/500/100030 ~ 100/200/500/1000
              BefestigungsmethodeDIN/SchraubenhalterungBefestigung mit Schrauben / DIN/SchraubenhalterungBefestigung mit SchraubenBefestigung mit SchraubenBefestigung mit Schrauben / DIN/SchraubenhalterungBefestigung mit Schrauben
              Repräsentativer StandardPSE / CE / TUV / CCCPSE / CE / TUV / CCCPSE / CE / TUV / CCCPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSAPSE / CE / TUV / CCCPSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA
              Höhe(mm)100100 ~ 275155 ~ 165171 ~ 181100 ~ 275171 ~ 257
              Breite(mm)7575 ~ 21090 ~ 14090 ~ 10575 ~ 21090 ~ 140
              Tiefe(mm)8484 ~ 146959584 ~ 14695 ~ 146
              Rated block capacity, voltages except VAC 100/200/400, VDC 250VerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbar
              AnschlussmethodeOberflächenausführungOberflächenausführungOberflächenausführungOberflächenausführungOberflächenausführungOberflächenausführung

              Loading...

              1. 1

              Kategorien beziehen sich auf Fehlerspannungsschutzschalter (hohe Schaltleistung)