• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunstrasen

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 4 Tag oder weniger
  • 5 Tag oder weniger
  • 6 Tag oder weniger
  • 9 Tag oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
Color
Width(mm)
Length(mm)
Thickness(mm)
  • Empfehlung

Artificial Turf (Inner Winding)

    Artificial Grass Color Turf

      Unit Turf α

        Unit Turf C Type (for Household Use)

          Artificial Turf (Water Permeable Type / Inner Winding)

          Warenzeichen

          TRUSCO NAKAYAMA

          DIATEX

          TERAMOTO

          TERAMOTO

          TRUSCO NAKAYAMA

          Artikelserie

          Artificial Turf (Inner Winding)

          Artificial Grass Color Turf

          Unit Turf α

          Unit Turf C Type (for Household Use)

          Artificial Turf (Water Permeable Type / Inner Winding)

          ab

          29.64 €

          *Stückpreis Standardkonfiguration

          352.23 €

          *Stückpreis Standardkonfiguration

          5.88 €

          *Stückpreis Standardkonfiguration

          4.51 €

          *Stückpreis Standardkonfiguration

          46.48 €

          *Stückpreis Standardkonfiguration

          Minimum Lieferzeit 4 Arbeitstage 9 Arbeitstage 5 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage
          ColorGreenGreen / BlackGreenGreenGreen
          Width(mm)910 ~ 182091075 ~ 30075 ~ 300910 ~ 1820
          Length(mm)3000 ~ 300002000075 ~ 30075 ~ 300-
          Thickness(mm)6817 ~ 2815 ~ 226

          Loading...

          1. 1

          Kategorien beziehen sich auf Kunstrasen