• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mäh-/Jätbedarf

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 3 Tag oder weniger
  • 4 Tag oder weniger
  • 5 Tag oder weniger
  • 6 Tag oder weniger
  • 8 Tag oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
Product Type
Blade length (mm)
Blade pitch (mm)
Tip width (mm)
Overall length (mm)

    Fork

      Folding Saw with Replaceable Blade G-SAW (Thick Blade and Fluorine Black)

        Handbeil, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz, mit Ledergriff

          Saw with Replaceable Blade G-SAW (Sheath Included, Fluorine Black)

            Steel Rake Total Length (mm) 1,380/ 1410

              Grass Cutter Blade Gulliver

                Ridged Cutting Blade

                Warenzeichen

                TRUSCO NAKAYAMA

                TJM DESIGN

                HALDER

                TJM DESIGN

                TRUSCO NAKAYAMA

                IWOOD

                HOUSE BM

                Artikelserie

                Fork

                Folding Saw with Replaceable Blade G-SAW (Thick Blade and Fluorine Black)

                Handbeil, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz, mit Ledergriff

                Saw with Replaceable Blade G-SAW (Sheath Included, Fluorine Black)

                Steel Rake Total Length (mm) 1,380/ 1410

                Grass Cutter Blade Gulliver

                Ridged Cutting Blade【20 Stk. pro Packung】

                ab

                58.39 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                34.94 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                95.59 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                35.76 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                33.40 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                15.81 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                18.73 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Minimum Lieferzeit 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 3 Arbeitstage 5 Arbeitstage 6 Arbeitstage 8 Arbeitstage 8 Arbeitstage
                Product TypeForkSawAxeSawRakeGrass cuttingGrass cutting
                Blade length (mm)-210 ~ 24090270---
                Blade pitch (mm)---1.1---
                Tip width (mm)240---305--
                Overall length (mm)1135444 ~ 5043704401380 ~ 1410255300

                Loading...

                1. 1

                Kategorien beziehen sich auf Mäh-/Jätbedarf