• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zimmermannswerkzeuge

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 3 Tag oder weniger
  • 4 Tag oder weniger
  • 5 Tag oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
Product Type
Blade Width(mm)
Material, blade
Material, handle
Overall Length(mm)

    Board Planer 45°, for Chamfering/Planing

      Handheld Cutter II

        General Purpose Chisel

          Small Knife

            Nut Cracker

              Awl

                Mini Wood Plane

                  Stainless Steel Awl

                    Wooden Handle Awl

                      3-Pointed Drill

                      Warenzeichen

                      TJM DESIGN

                      SK 11

                      KAKURI

                      KAKURI

                      KAKURI

                      KAKURI

                      KAKURI

                      TRUSCO NAKAYAMA

                      TRUSCO NAKAYAMA

                      TRUSCO NAKAYAMA

                      Artikelserie

                      Board Planer 45°, for Chamfering/Planing

                      Handheld Cutter II

                      General Purpose Chisel

                      Small Knife

                      Nut Cracker

                      Awl

                      Mini Wood Plane

                      Stainless Steel Awl

                      Wooden Handle Awl

                      3-Pointed Drill

                      ab

                      29.04 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      14.22 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      46.38 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      16.32 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      26.30 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      6.02 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      20.84 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      5.95 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      5.71 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      6.05 €

                      *Stückpreis Standardkonfiguration

                      Minimum Lieferzeit 4 Arbeitstage 3 Arbeitstage 4 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 3 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage
                      Product TypePlaneRelated ItemDrillSmall knifeSmall knifeAwlPlaneAwlAwlDrill
                      Blade Width(mm)---10~19 / 20~2910~19-40~49---
                      Material, bladeCarbon Steel-Special steel for cutting toolsCarbon steel and dead soft steel for cutting toolsCarbon steel and dead soft steel for cutting toolsSteel/NickelCarbon SteelStainless SteelSteel/Nickel-
                      Material, handle--Acetyl CelluloseJapanese white-bark magnoliaJapanese white-bark magnoliaPainted Maple---Cypress
                      Overall Length(mm)-100~199100~199100~199 / 200~299200~299100~199100~199100~199100~199200~299

                      Loading...

                      1. 1

                      Kategorien beziehen sich auf Zimmermannswerkzeuge