Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· Adjuster is included so the level can be smoothly and accurately adjusted without the base.
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· Adjuster is included so the level can be smoothly and accurately adjusted without the base.
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 13 Arbeitstage |
---|
TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· Adjuster is included so the level can be smoothly and accurately adjusted without the base.
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· Adjuster is included so the level can be smoothly and accurately adjusted without the base.
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 17 Arbeitstage |
---|
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 17 Arbeitstage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Product Type |
Maximum Load (kg/unit) |
Main body: option |
Warenzeichen | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA |
---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Systemlagerschrank für Fabriken, Modell MU (Glas-Schiebetür) | ||||
ab∗ | - | - | - | - | - |
Minimum Lieferzeit | 7 Arbeitstage | 13 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 17 Arbeitstage | 17 Arbeitstage |
Height (mm) | 720 ~ 1830 | 380 ~ 1830 | 720 ~ 1830 | 720 ~ 1830 | 21 |
Width (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Depth (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Product Type | Systemschrank für Fabriken | Systemschrank für Fabriken | Systemschrank für Fabriken | Systemschrank für Fabriken | Teile für Systemschrank für Fabriken |
Maximum Load (kg/unit) | 140 ~ 350 | 70 ~ 350 | 140 ~ 350 | 140 ~ 350 | - |
Main body: option | Grundkörper | Grundkörper | Grundkörper | Grundkörper | Option |
Loading...
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.