• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahltanks

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 5 Tag oder weniger
  • 12 Tag oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
Product Type
Capacity(L)
Material

    Edelstahltank, Volumen 0,46–25 l

      Molybdän-Edelstahltank (mit Deckel)

        Deckel Edelstahleimer (Druckbehälter)

          Körper Edelstahleimer (Druckbehälter)

            Edelstahleimer, Volumen 13–20 l

              Edelstahl-Druckspeichertank

                Edelstahltopf, detailliertes Volumn 0,38–36 l

                Warenzeichen

                SUGICO

                SUGICO

                TRUSCO NAKAYAMA

                TRUSCO NAKAYAMA

                SUGICO

                UNICONTROLS

                TRUSCO NAKAYAMA

                Artikelserie

                Edelstahltank, Volumen 0,46–25 l

                Molybdän-Edelstahltank (mit Deckel)

                Deckel Edelstahleimer (Druckbehälter)

                Körper Edelstahleimer (Druckbehälter)

                Edelstahleimer, Volumen 13–20 l

                Edelstahl-Druckspeichertank

                Edelstahltopf, detailliertes Volumn 0,38–36 l

                ab

                123.35 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                82.51 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Mengenrabatt

                19.29 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                95.29 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Mengenrabatt

                73.00 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                317.53 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                13.17 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Minimum Lieferzeit auf Anfrage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 12 Arbeitstage 12 Arbeitstage 5 Arbeitstage
                Product TypeTankTankBucketBucketBucketPressure TankTank
                Capacity(L)10.0~19.9~4.9 / 20~59-20~5910.0~19.95.0~9.9~4.9
                MaterialSUS304SUS316SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

                Loading...

                1. 1

                Kategorien beziehen sich auf Edelstahltanks