Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit
TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· An ultra-strong ON/OFF small magnet of 320 N.
· The bottom surface has V-shape processing (150°) and can adhere to not only flat surfaces but also cylindrical surfaces.
· Equipped with three screw holes Rc1/4. Can also be used for cutting fluids.
· Allows easy setting.
· Grinding finished surface adsorption force is S20C and plate thickness is 200 mm.
[Applications]
· For cutting fluid lubrication.
· Manifold with strong small magnet, for 1/4" nozzles.
ab∗ : | 49.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Schalldämpfer für Air Jet/Luftdüse
TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· Reduction in ventilation rate is exceedingly low thanks to low resistance.
· This product is made of a flame-retardant material.
ab∗ : | 8.54 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 422.68 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· It is a cooling method that does not use cutting fluid.
· Cooling air temperature can be lowered up to 31°C below outside temperature.
· Since no machine is used, there is no breakdown and maintenance is easy.
· A cooling device for dry processing applying 'Vortex Theory'.
[Applications]
· For cooling the blade and workpiece during cutting process.
ab∗ : | 122.04 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
„Air Jet“ (Kühlsystem-Hauptgerät)
TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· Cooling air temperature can be lowered up to 31°C below outside temperature.
· Since it is air-cooling, cutting fluid is not required.
ab∗ : | 91.69 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Ersatzdüse für Air Jet/Luftdüse
TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· Has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance.
ab∗ : | 20.91 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Product Category |
Warenzeichen | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TOHIN SHOJI | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | ||||||
ab∗ | 49.59 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 8.54 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 422.68 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 122.04 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 91.69 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 20.91 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | Versand am selben Tag |
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Heiz- und Kühlgeräte | Heiz- und Kühlgeräte | Heiz- und Kühlgeräte | Heiz- und Kühlgeräte | Heiz- und Kühlgeräte |
Loading...
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.