• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MISUMI Schneidstempel, Innengewinde(Surface treatment:HW coating)

Selection Support: Punches

Technical information
PUNCHES
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Heavy-load punches
Shank type
Jector
Tip shape
Material
Surface treatment
Shank (mounting part) shape

    Schneidstempel / ohne Kopf / Innengewinde / WPC, HW

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Schneidstempel / ohne Kopf / Innengewinde / WPC, HW

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit : auf Anfrage
    Spezifikationen
    • BOLT
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • HW
    • WPC
    Heavy-load punchesNo
    Shank typeSingle-stepped
    JectorNone
    Tip shapeA / D / R / E / G
    MaterialPowdered high-speed steel
    Surface treatmentHW coating
    Shank (mounting part) shapeTapped

    Loading...

    1. 1

    Kategorien beziehen sich auf Schneidstempel, Innengewinde