• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MISUMI Schneidstempel mit Kugelrastung (Type:Jector)

Selection Support: Ball-lock Punches, Dies and Retainers

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Type
Tip shape
Material

    Schneidstempel / Kugelsitzaufnahme / Abdrückstift

      Schneidstempel / Kugelsitzaufnahme / schwere Ausführung / Abdrückstift

        Schneidstempel / Rohlinge / / Kugelsitzaufnahme

        Warenzeichen

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Artikelserie

        Schneidstempel / Kugelsitzaufnahme / Abdrückstift

        Schneidstempel / Kugelsitzaufnahme / schwere Ausführung / Abdrückstift

        Schneidstempel / Rohlinge / / Kugelsitzaufnahme

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        ab

        -

        -

        -

        Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
        Spezifikationen
        • BALL-LOCK
        • SKD11
        • BALL-LOCK
        • SKH51
        • BALL-LOCK
        • SKH51
        • SKD11
        TypeJectorJectorJector
        Tip shapeA / D / R / E / GA / D / R / E / G-
        MaterialSKD11 EquivalentSKH51 EquivalentSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent

        Loading...

        1. 1

        Kategorien beziehen sich auf Schneidstempel mit Kugelrastung