?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
With/without hole |
With/without seat |
With/without loosening prevention agent |
Thread size (M) |
L Dimension (L)(mm) |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Artikelserie | |||
CAD |
|
|
|
ab∗ | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
With/without hole | With | With | With |
With/without seat | W/O | W/O | With |
With/without loosening prevention agent | W/O | W/O | W/O |
Thread size (M) | 8 ~ 33 | 12 ~ 33 | 10 ~ 33 |
L Dimension (L)(mm) | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 10 ~ 15 |
Loading...