Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
ab∗ : | 11.41 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
| |
Warenzeichen | MISUMI |
Artikelserie | |
CAD |
|
ab∗ | 11.41 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
Set/single item | Only plates |
Outer diameter (D)(mm) | 19 ~ 63 |
Stroke (S)(mm) | - |
L Dimension (L)(mm) | - |
Initial load(N) | - |
Maximum load(N) | - |
Plate Type | - |
Gas Venting With Hose Linkage | No |
Mounting position (Flange shape) | - |
Body Type | GSZ |
Brand | - |
Loading...