Goniometer

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 8 Tag oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Ausführung
Motor, Motormerkmale
Tabelle Werkstoffe
Führungsmechanismus
Zufuhrmethode
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Belastbarkeit (Bereich)(N)
Drehachse, Höhe(mm)
Sensoren

    Gonio-Stelltisch Zeichenbewegung (KAB)

      Gonio-Stelltisch (KGW)

        Gonio-Stelltisch Zeichenbewegung (KGB)

        Warenzeichen

        SURUGA SEIKI

        SURUGA SEIKI

        SURUGA SEIKI

        Artikelserie

        Gonio-Stelltisch Zeichenbewegung (KAB)

        Gonio-Stelltisch (KGW)

        Gonio-Stelltisch Zeichenbewegung (KGB)

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        ab

        -

        -

        -

        Minimum Lieferzeit 8 Arbeitstage 8 Arbeitstage 8 Arbeitstage
        AusführungGoniometer-TischGoniometer-TischGoniometer-Tisch
        Motor, Motormerkmale5-Phasen-Schrittmotor, Standard5-Phasen-Schrittmotor, Standard5-Phasen-Schrittmotor, Standard
        Tabelle WerkstoffeAluminiumAluminiumAluminium
        FührungsmechanismusKreuzrollenführungKreuzrollenführungKreuzrollenführung
        ZufuhrmethodeKugelgewindetriebSchneckengetriebeKugelgewindetrieb
        Tischgröße (Länge) L(mm)7040 ~ 6070
        Tischgröße (Breite) W(mm)7040 ~ 6070
        Belastbarkeit (Bereich)(N)30.1-505-30 / 30.1-5030.1-50
        Drehachse, Höhe(mm)70 ~ 9640 ~ 12570 ~ 122
        SensorenGrenze + Ursprung + UrsprungGrenze + UrsprungGrenze + Ursprung + Ursprung

        Loading...

        1. 1

        Kategorien beziehen sich auf Goniometer