?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 2 - 8 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 mm / [Bauart, Bauform] mit Stirnbearbeitung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm
Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 2 und 8 mm wird die Funktionalität mühelos garantiert. Die Auswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 4 mm. Die angebotene Bauform ist eine Form mit Stirnbearbeitung. Um eine makellose Passung zu gewährleisten und somit eine zuverlässige Funktionsweise sowie fehlerfreie Formintegration zu garantieren, beträgt die Grenztoleranz des Schaftes -0.01 bis 0 mm. Weitere wichtige Informationen über die Auswerferstifte:* Stirnform frontseitig: 5A
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] mit Stirnbearbeitung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm
Mit den hochwertigen Auswerferstiften von MISUMI optimieren Sie die Entnahme Ihrer Werkstücke – präzise, schonend und effizient. Das Ergebnis: Verbesserte Produktionsqualität und beschleunigte Abläufe. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 1.5 und 12 mm wird die Funktionalität kraftaufwandslos garantiert. Die Auswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 4 bis 8 mm. Sie sind in einer Form mit Stirnbearbeitung erhältlich. Die präzise Toleranz des Schaftes von -0.01 bis 0 mm gewährleistet eine exakte Passform und garantiert so eine zuverlässige Funktionalität sowie eine fehlerfreie Integration in die Form. Weitere relevante Informationen über die Auswerferstifte:* Stirnform frontseitig: 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 1A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 2A, 30A, 31A, 32A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 2 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] mit Stirnbearbeitung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 mm
Die präzisen und langlebigen Auswerferstifte von MISUMI gewährleisten eine sanfte und zuverlässige Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form. Sie steigern die Produktionsqualität und sorgen für maximale Effizienz in Ihren Prozessen. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 2 und 12 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Auswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 4 bis 8 mm. Die angebotene Bauform ist eine Form mit Stirnbearbeitung. Mit einer engen Toleranz von -0.01 mm ermöglicht der Schaft eine perfekte Passform, die eine nahtlose Integration und optimale Funktionalität sicherstellt. Weitere wichtige Informationen über die Auswerferstifte:* Stirnform frontseitig: 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 1A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 2A, 30A, 31A, 32A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 mm / [Bauart, Bauform] mit Stirnbearbeitung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm
Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 1.5 und 12 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte misst 4 mm. Die angebotene Bauform ist eine Form mit Stirnbearbeitung. Um eine makellose Passung zu gewährleisten und somit eine zuverlässige Funktionsweise sowie fehlerfreie Formintegration zu garantieren, beträgt die Grenztoleranz des Schaftes -0.01 bis 0 mm. Weitere relevante Informationen über die Auswerferstifte:* Stirnform frontseitig: 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 1A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 2A, 30A, 31A, 32A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 2 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 mm / [Bauart, Bauform] mit Stirnbearbeitung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm
Die präzisen und langlebigen Auswerferstifte von MISUMI gewährleisten eine sanfte und zuverlässige Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form. Sie steigern die Produktionsqualität und sorgen für maximale Effizienz in Ihren Prozessen. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 2 und 12 mm wird die Funktionalität kraftaufwandslos garantiert. Die Auswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 4 mm. Die angebotene Bauform ist eine Form mit Stirnbearbeitung. Mit einer engen Toleranz von -0.01 bis 0 mm ermöglicht der Schaft eine perfekte Passform, die eine nahtlose Integration und optimale Funktionalität sicherstellt. Weitere wichtige Informationen über die Auswerferstifte:* Stirnform frontseitig: 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 1A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 2A, 30A, 31A, 32A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 2 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] mit Stirnbearbeitung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm
Die präzisen und langlebigen Auswerferstifte von MISUMI gewährleisten eine sanfte und zuverlässige Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form. Sie steigern die Produktionsqualität und sorgen für maximale Effizienz in Ihren Prozessen. Der Schaftdurchmesser beträgt zwischen 2 und 12 mm und sichert eine reibungslose Funktion. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte beträgt 4 bis 8 mm. Sie sind in einer Form mit Stirnbearbeitung erhältlich. Die präzise Toleranz des Schaftes von -0.01 bis 0 mm gewährleistet eine exakte Passform und garantiert so eine zuverlässige Funktionalität sowie eine fehlerfreie Integration in die Form. Weitere wichtige Informationen über die Auswerferstifte:* Stirnform frontseitig: 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 1A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 2A, 30A, 31A, 32A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] mit Stirnbearbeitung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 mm
Die präzisen und langlebigen Auswerferstifte von MISUMI gewährleisten eine sanfte und zuverlässige Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form. Sie steigern die Produktionsqualität und sorgen für maximale Effizienz in Ihren Prozessen. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 1.5 und 12 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte beträgt 4 bis 8 mm. Erhalten können Sie sie in einer Form mit Stirnbearbeitung. Die präzise Toleranz des Schaftes von -0.01 mm gewährleistet eine exakte Passform und garantiert so eine zuverlässige Funktionalität sowie eine fehlerfreie Integration in die Form. Weitere wichtige Informationen über die Auswerferstifte:* Stirnform frontseitig: 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 1A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 2A, 30A, 31A, 32A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Shape type |
Material |
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) |
L dimension tolerance (Reference tolerance) |
Surface treatment |
Head thickness |
D/P (Shaft diameter)(mm) |
Tip shape |
Gas release shape |
Character engraving type |
Number of engraving characters |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | |||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
ab∗ | - | - | - | - | - | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Shape type | With tip processing | With tip processing | With tip processing | With tip processing | With tip processing | With tip processing | With tip processing |
Material | EN 1.3343 Equiv. | EN 1.3343 Equiv. | EN 1.2344 Equiv. | EN 1.2344 Equiv. | EN 1.2344 Equiv. | EN 1.3343 Equiv. | EN 1.2344 Equiv. |
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 |
L dimension tolerance (Reference tolerance) | +0.02/0 or +0.05/0 | +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.02/0 / +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 |
Surface treatment | No | No | Nitrided | No | No | No | Nitrided |
Head thickness | 4mm(T4) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) | 4mm(T4) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) |
D/P (Shaft diameter)(mm) | 2 ~ 8 | 1.5 ~ 12 | 0.5 ~ 11.99 | 1.5 ~ 12 | 0.5 ~ 11.99 | 0.5 ~ 11.99 | 1.5 ~ 12 |
Tip shape | 5A | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A |
Gas release shape | No | No | No | No | No | No | No |
Character engraving type | No | No | No | No | No | No | No |
Number of engraving characters | No | No | No | No | No | No | No |
Loading...
Filtern nach:
Shape type
Material
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
L dimension tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
Gas release shape
Character engraving type
Number of engraving characters
Marke
CAD Format