?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 2 - 12 mm, 2.5 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] mit Gasentlüftung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm
Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Der Schaftdurchmesser beträgt zwischen 2 und 12 mm oder 2.5 und 12 mm und sichert eine reibungslose Funktion. Die Auswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 4 bis 8 mm. Sie sind in einer Form mit Gasentlüftung erhältlich. Die präzise Toleranz des Schaftes von -0.01 bis 0 mm gewährleistet eine exakte Passform und garantiert so eine zuverlässige Funktionalität sowie eine fehlerfreie Integration in die Form.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 0.6 - 12 mm, 0.7 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] mit Gasentlüftung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm
Die präzisen und langlebigen Auswerferstifte von MISUMI gewährleisten eine sanfte und zuverlässige Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form. Sie steigern die Produktionsqualität und sorgen für maximale Effizienz in Ihren Prozessen. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 0.6 und 12 mm oder 0.7 und 12 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte misst zwischen 4 und 8 mm. Erhalten können Sie sie in einer Form mit Gasentlüftung. Mit einer engen Toleranz von -0.01 bis 0 mm ermöglicht der Schaft eine perfekte Passform, die eine nahtlose Integration und optimale Funktionalität sicherstellt.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 2 - 12 mm, 2.5 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] mit Gasentlüftung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm
Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 2 und 12 mm oder 2.5 und 12 mm wird die Funktionalität mühelos garantiert. Die Auswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 4 bis 8 mm. Erhalten können Sie sie in einer Form mit Gasentlüftung. Um eine makellose Passung zu gewährleisten und somit eine zuverlässige Funktionsweise sowie fehlerfreie Formintegration zu garantieren, beträgt die Grenztoleranz des Schaftes -0.01 bis 0 mm.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Shape type |
Material |
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) |
L dimension tolerance (Reference tolerance) |
Surface treatment |
Head thickness |
D/P (Shaft diameter)(mm) |
Tip shape |
Gas release shape |
Character engraving type |
Number of engraving characters |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Artikelserie | Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / EN 1.3343 Equiv. / Gasentlüftung / Dimensionen konfigurierbar | ||
CAD |
|
|
|
ab∗ | - | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Shape type | Gas release | Gas release | Gas release |
Material | EN 1.3343 Equiv. | EN 1.3343 Equiv. | EN 1.3343 Equiv. |
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 |
L dimension tolerance (Reference tolerance) | +0.02/0 or +0.05/0 | +0.02/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.02/0 or +0.05/0 |
Surface treatment | No | No | No |
Head thickness | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) |
D/P (Shaft diameter)(mm) | 2 ~ 12 | 0.6 ~ 12 | 2 ~ 12 |
Tip shape | No | No | No |
Gas release shape | With gas vent | Single flat cutting / Four flats cutting | With gas vent |
Character engraving type | No | No | No |
Number of engraving characters | No | No | No |
Loading...
Filtern nach:
Shape type
Material
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
L dimension tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
Gas release shape
Character engraving type
Number of engraving characters
Marke
CAD Format