Auswerferstifte, zylindrisch, 1-fach abgestuft, seitliche Gasentlüftung

Selection Support: Stepped Ejector Pins

Technical information
STEPPED EJECTOR PINS
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Material
Tip diameter tolerance (Reference tolerance)
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
D (Shaft diameter)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
Tip shape
Character engraving type
Number of engraving characters
Gas release shape

    Auswerferstifte / Kopfform wählbar / EN 1.3343 Equiv. / abgesetzt / Gasentlüftung / Spitze mit Ringnut / Dimensionen konfigurierbar

      Auswerferstifte / Kopfform wählbar / EN 1.3343 Equiv. / abgesetzt / Gasentlüftung / Länge konfigurierbar

        Auswerferstifte / Kopfform wählbar / EN 1.3343 Equiv. / abgesetzt / Gasentlüftung / Dimensionen konfigurierbar

          Auswerferstifte / Kopfform wählbar / EN 1.3343 Equiv. / abgesetzt / Gasentlüftung / Spitze mit Ringnut / Länge konfigurierbar

          Warenzeichen

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Artikelserie

          Auswerferstifte / Kopfform wählbar / EN 1.3343 Equiv. / abgesetzt / Gasentlüftung / Spitze mit Ringnut / Dimensionen konfigurierbar

          Auswerferstifte / Kopfform wählbar / EN 1.3343 Equiv. / abgesetzt / Gasentlüftung / Länge konfigurierbar

          Auswerferstifte / Kopfform wählbar / EN 1.3343 Equiv. / abgesetzt / Gasentlüftung / Dimensionen konfigurierbar

          Auswerferstifte / Kopfform wählbar / EN 1.3343 Equiv. / abgesetzt / Gasentlüftung / Spitze mit Ringnut / Länge konfigurierbar

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          ab

          -

          -

          -

          -

          Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
          MaterialEN 1.3343 Equiv.EN 1.3343 Equiv.EN 1.3343 Equiv.EN 1.3343 Equiv.
          Tip diameter tolerance (Reference tolerance)0/-0.0050/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005
          Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)0/-0.020/-0.020/-0.020/-0.02
          Surface treatmentNoNoNoNo
          Head thickness4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS)
          D (Shaft diameter)(mm)1.6 ~ 121 ~ 51 ~ 122 ~ 5
          P (Tip diameter)(mm)1.5 ~ 11.90.6 ~ 30.6 ~ 11.91.5 ~ 3
          Tip shapeNoNoNoNo
          Character engraving typeNoNoNoNo
          Number of engraving charactersNoNoNoNo
          Gas release shapeWith gas ventSingle flat cutting / Four flats cuttingSingle flat cutting / Four flats cuttingWith gas vent

          Loading...

          1. 1

          Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Auswerferstifte, zylindrisch, 1-fach abgestuft, seitliche Gasentlüftung